Publicar produtos
Rib 570-1
Rib 570-1

    Rib 570-1

    Traduzido por Google,
    Poltrona Rib com almofada de pescoço como extra opcional. A poltrona tem uma altura de assento alta com almofadas de assento fixas, o que facilita a entrada e saída da poltrona. Almofadas de apoio de braço macias dão uma aparência agradável à poltrona. Rib é fácil de limpar ao redor, graças ao quadro alto. Rib é um grupo de assentos arejado e clássico em bétula, que possui tecidos removíveis no assento e nas costas. Poltrona Rib com almofada de pescoço como extra opcional. A poltrona tem uma altura de assento alta com almofadas de assento fixas, o que facilita a entrada e saída da poltrona. Almofadas de apoio de braço macias dão uma aparência agradável à poltrona. Rib é fácil de limpar ao redor, graças ao quadro alto. Rib é um grupo de assentos arejado e clássico em bétula, que possui tecidos removíveis no assento e nas costas.
    Especificação
    • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarib-570
    • Familia de productoRib
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)730
    • Profundidade (mm)710
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia