Publicar produtos
Rib 571-1

Rib 571-1

Traduzido por Google,
A poltrona Rib com encosto alto tem uma altura de assento alta com almofadas de assento fixas, o que facilita a entrada e saída da poltrona. Almofadas de apoio de braço macias dão uma aparência agradável à poltrona. Rib é fácil de limpar, graças à estrutura alta. Rib é um grupo de assentos arejado e clássico em bétula, que possui tecidos removíveis no assento e nas costas.
Especificação
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarib-571-1
  • Familia de productoRib
  • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1030
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)780
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
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
Produtos parecidos

4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)