Publicar produtos
Rib 573-1

Rib 573-1

Traduzido por Google,
O sofá de três lugares Rib faz parte de um grupo de assentos arejado e clássico, que possui tecidos removíveis no assento e no encosto. Almofada de pescoço está disponível como extra opcional. O sofá tem uma altura de assento alta com almofadas de assento fixas, o que facilita a entrada e saída da poltrona. Almofadas de apoio de braço macias dão uma aparência agradável à poltrona. Rib é fácil de limpar, graças à estrutura alta.
Especificação
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarib-573-1
  • Familia de productoRib
  • Grupo de produtosFurniture /Sofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)1810
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (37)