Publicar produtos
Stop 571-2

Stop 571-2

Traduzido por Google,
Stop é uma poltrona totalmente estofada com encosto alto para maior conforto. As formas suaves e a pequena costura na parte inferior dão ao modelo uma sensação “caseira”. Todos os tecidos são removíveis. Armação bem desenhada em brich com pernas pontiagudas que realçam a aparência leve do modelo.
Especificação
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastop-571-2
  • Familia de productoStop
  • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)820
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)