Publicar produtos
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392

    Sture 392

    Traduzido por Google,
    Um futuro clássico – poltrona com encosto alto. As ripas na parte de trás dão uma volta transparente e deixam passar a luz. As ripas são cuidadosamente projetadas e proporcionam o mesmo tipo de conforto que um encosto estofado. A poltrona está disponível com assento de madeira ou assento estofado fixo, ou talvez uma pele de ovelha agradável e aconchegante. Uma almofada de pescoço está disponível como extra opcional.
    Especificação
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasture-392
    • Familia de productoSture
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)840
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)