Publicar produtos
Sture 394
Sture 394
Sture 394

    Sture 394

    Traduzido por Google,
    Um futuro clássico – uma cadeira de balanço com encosto alto. As ripas na parte de trás dão uma volta transparente e deixam passar a luz. As ripas são cuidadosamente desenhadas e proporcionam o mesmo conforto de um encosto estofado. O comprimento total dos balancins é de 100cm, o que dá flexibilidade na hora de mobiliar. A cadeira de balanço está disponível com assento de madeira ou assento estofado fixo, ou talvez uma pele de ovelha agradável e aconchegante. Uma almofada de pescoço está disponível como extra opcional.
    Especificação
    • FSC Mix.The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasture-394
    • Familia de productoSture
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1090
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)970
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos