Publicar produtos
Sture 693
Sture 693

    Sture 693

    Traduzido por Google,
    A mesa de sofá Sture está agora disponível em uma versão maior que complementa as populares duas versões menores, que temos no sortimento há algum tempo. Os três designs diferentes das diferentes mesas Sture destinam-se a ser colocados juntos para criar diferentes configurações decorativas. As formas assimétricas criam diferentes expressões de diferentes ângulos. Ao mesmo tempo, as tabelas são muito estáveis.
    Especificação
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one table for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      Sture is only available as a stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasture-693
    • Familia de productoSture
    • Grupo de produtosFurniture/Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)425
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emEstonia
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS