Publicar produtos
Sture 695
Sture 695

    Sture 695

    Traduzido por Google,

    Mesa triangular com bordas arredondadas. A série Sture consiste em três mesas diferentes em formas triangulares e quadradas. Todos eles têm alturas diferentes, para que possam ser usados juntos facilmente. O que na verdade é a intenção. Coloque-os juntos para criar diferentes configurações decorativas.

    As formas assimétricas criam diferentes expressões de diferentes ângulos. Ao mesmo tempo, as tabelas são muito estáveis.

    Especificação
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one tabel for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      The table top is produced in MDF and the legs are produced in birch. The bar between the legs is welded metal. Sture is only available in stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasture-695
    • Familia de productoSture
    • Grupo de produtosFurniture/Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS