Publicar produtos
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Traduzido por Google,
    A cadeira Woodstock com braços vem com assento e encosto estofados. O assento é protegido por tecido de borracha como padrão. A cadeira se encaixa muito bem em salas de reuniões e auditórios, pois possui conectores como extras opcionais.
    Especificação
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoodstock-115
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS