Publicar produtos
NEOKEM Ammos Collection RAL 1019
NEOKEM Ammos Collection RAL 1019
    NEOKEM

    NEOKEM Ammos Collection RAL 1019

    Traduzido por Google,

    Revestimentos em pó texturizados finos superduráveis arquitetônicos

    Os tons RAL da coleção Ammos com acabamento de textura fina, combinam excelente comportamento em condições externas com altas propriedades mecânicas e excelente aparência. A altíssima intensidade da radiação solar UV na Região Mediterrânea, inspirou-nos a conceber a nova coleção, de forma a ir ao encontro das necessidades arquitetónicas contemporâneas para resultados estéticos superiores e elevados padrões. Os tons de cores da Ammos Collection são revestimentos em pó super duráveis, aprovados de acordo com Qualicoat, Classe 2 e são pelo menos três vezes mais resistentes às intempéries do que os revestimentos em pó Classe 1.


    Especificação
    • PP 600 Ammos is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Ammos products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Ammos is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.20 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact a sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1019
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de produtosNEOKEM Ammos Collection RAL Super Durable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-23
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPowder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings