Publicar produtos
NEOKEM Sahara 502 Grey
NEOKEM Sahara 502 Grey
    NEOKEM

    NEOKEM Sahara 502 Grey

    Traduzido por Google,

    Revestimentos em pó aglomerados com textura fina e superduráveis arquitetônicos

    Tons de cores impressionantes com efeito metálico em acabamento de textura fina, todos com resistência avançada à abrasão e arranhões. Os 21 tons da série Sahara oferecem uma grande variedade de propostas cromáticas únicas, alinhadas com as últimas tendências da arquitetura contemporânea e do design industrial. Todos os tons de cor Sahara são revestimentos em pó super duráveis, aprovados de acordo com Qualicoat, Classe 2 e são pelo menos três vezes mais resistentes às intempéries do que os revestimentos em pó Classe 1.

    Especificação
    • PP 600 Sahara is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering
      resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss,
      colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. It is bonded using Neobond proprietary
      method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling.

      Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Sahara products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Sahara is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      Powder characteristics:
      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density: (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.10 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única502
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de produtosNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-23
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPowder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings