Publicar produtos
NEOKEM Riviera 815 Crete
NEOKEM Riviera 815 Crete
    NEOKEM

    NEOKEM Riviera 815 Crete

    Traduzido por Google,

    Revestimentos em pó aglomerados com textura fina e superduráveis arquitetônicos

    A série Riviera (a evolução da série Mesogeios) foi desenvolvida inspirando-se na impressionante paleta de cores observada nas rivieras de todo o mundo. Os 15 tons da série oferecem um amplo campo de cores com um resultado harmonioso que combina recomendações de cores claras, vivas e suaves. Os tons Riviera, cada um à sua maneira, são igualmente aplicáveis às construções tradicionais, bem como aos projetos arquitetônicos de última geração. Todas as cores da série são certificadas com o selo de qualidade internacional Qualicoat (Classe 2). Os revestimentos em pó super duráveis são pelo menos 3 vezes mais resistentes em condições externas em comparação com os revestimentos em pó padrão.

    Especificação
    • PP 600 Riviera is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. It is bonded using Neobond proprietary method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling. PP 600 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses.PP 600 is certified with the international quality label Qualicoat (Class2 - Category1, Approval number: P-0780). PP 600 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP600 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única815
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de produtosNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-23
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPowder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings