Publicar produtos
NEOKEM Cosmos 603 Nubia
NEOKEM Cosmos 603 Nubia
    NEOKEM

    NEOKEM Cosmos 603 Nubia

    Traduzido por Google,
    Esta série inclui 8 tons dinâmicos com efeito metálico em superfície mate. As cores Cosmos destacam inovação e estilo na arquitetura moderna. Eles também podem ser usados em combinação com cores de efeito de anodização e painéis de alumínio composto. Todas as cores da série são certificadas com o selo de qualidade internacional Qualicoat (Classe 2). Os revestimentos em pó super duráveis são pelo menos 3 vezes mais resistentes em condições externas em comparação com os revestimentos em pó padrão.
    Especificação
    • PP 652 is a new generation of Super Durable smooth mat powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. PP 652 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. It is recommended for architectural aluminum profiles, panels, railings, outdoor machinery and equipment, automotive parts etc.PP 652 is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-1653). PP 652 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP652 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPP652_603_COSMOS_NUBIA
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de produtosNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-09
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPowder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings