Publicar produtos
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Uma solução de controle de iluminação totalmente digital. Painéis, interruptores e sensores se conectam usando um cabo simples de 2 fios de calibre #16 em sequência sem topologia. A solução de controle de iluminação de painel único pré-cabeada, pré-programada e pronta para instalar com 7-16 relés pode ser usada como um painel base para instalações maiores. Basta adicionar painéis Auxiliares ou Mini no barramento de 2 fios.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControlPanel_MP_NX_M1600
  • Familia de productoElectrical Equipment
  • Grupo de produtosControl Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60.96
  • Largura (mm)45.72
  • Profundidade (mm)10.16
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Número OmniClass23-27 15 21 13
  • Título OmniclassLighting Relay Control Panel