Publicar produtos
NICZUK Double underfloor hook DH
NICZUK

NICZUK Double underfloor hook DH

Traduzido por Google,
Utilização: destina-se à fixação e assentamento de tubos com diâmetro externo até 32 mm. Possibilidade de assentamento no piso em betão de classe não inferior a C16/20. A forma do mandril garante uma montagem fácil e rápida na camada de isolamento, ao mesmo tempo que garante a estabilização dos tubos colocados durante a execução da betonilha.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaki-dh
  • Familia de productoPipe clamps without lining
  • Grupo de produtosUnderfloor hooks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
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
Produtos parecidos