Publicar produtos
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Traduzido por Google,
Utilização: destina-se à fixação de tubagens e à colocação de piso radiante com diâmetro de 14 mm a 20 mm em camada de isolamento térmico. O formato do mandril afiado garante uma montagem fácil e a tubulação extra protege os tubos contra movimento quando o nivelamento do concreto é realizado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaklipsy-k
  • Familia de productoPipe clamps without lining
  • Grupo de produtosClips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
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
Produtos parecidos