Publicar produtos
NICZUK Fire stop pipe collar KO
NICZUK

NICZUK Fire stop pipe collar KO

Traduzido por Google,
Utilização: protecção contra o fogo vedação das passagens: • tubos inflamáveis, tubos inflamáveis isolados com cobertura de espuma sintética, • tubos de aço e cobre isolados com cobertura de espuma sintética, • cabos eléctricos em tubo de protecção, através das divisórias corta-fogo. • nas paredes - dois colares (em ambos os lados da parede) • nos tetos - um colar (a partir do fundo do teto) • espaços livres, até a largura de 5 mm, entre a abertura na parede ou no teto e o tubo ou a cobertura externa de isolamento do tubo devem ser preenchidos com pasta acrílica de proteção contra incêndio • as lacunas com largura superior a 5 mm devem ser preenchidas com argamassa de cimento, argamassa de gesso ou lã mineral com densidade não inferior a 150 kg/m 3 , • a inserção de dilatação do colar pode ser cortada no comprimento necessário, maior ou igual à circunferência externa do tubo protegido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakolnierze-ko
  • Familia de productoFirestop and fire protection system
  • Grupo de produtosFire stop collars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
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
Produtos parecidos