Publicar produtos
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 30

    Traduzido por Google,

    Utilização: sistema de canal universal para sistemas de fixação predial, com perfuração repetível, com escala centimétrica de corte no lado do canal.

    Conteúdo do arquivo:

    A2,0: Largura = 30 mm Altura = 30 mm

    SS-A2,0-150 L = 150mm
    SS-A2,0-250 L = 200mm
    SS-A2,0-300 L = 300mm
    SS-A2,0-350 L = 350mm
    SS-A2,0-450 L = 450mm
    SS-A2,0-500 L = 500mm
    SS-A2,0-750 L = 750mm
    SS-A2,0-1000 L = 1000mm

    C2,0: Largura = 30 mm Altura = 16 mm

    SS-C2,0-200 L = 200mm
    SS-C2,0-250 L = 250mm
    SS-C2,0-300 L = 300mm
    SS-C2,0-400 L = 400mm
    SS-C2,0-500 L = 500mm

    U3,0: Largura = 30 mm Altura = 30 mm

    SS-U3,0-250 L = 250mm
    SS-U3,0-300 L = 300mm
    SS-U3,0-400 L = 400mm
    SS-U3,0-500 L = 500mm
    SS-U3,0-600 L = 600mm
    SS-U3,0-800 L = 800mm
    SS-U3,0-1000 L = 1000mm




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakonsole-a
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de produtosCantilever A
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)30
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail