Publicar produtos
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 41

    Traduzido por Google,

    Utilização: sistema de canal universal para sistemas de fixação predial, com perfuração repetível e bordas serrilhadas para melhor travamento dos acessórios, com escala de centímetros de corte na lateral do canal.

    Conteúdo do arquivo:

    MG2,0: Largura = 41mm Altura = 21mm

    SS-MG2,0-240 L = 240mm
    SS-MG2,0-320 L = 320mm
    SS-MG2,0-400 L = 400mm
    SS-MG2,0-480 L = 480mm
    SS-MG2,0-560 L = 560mm
    SS-MG2,0-800 L = 800mm

    MF2,5: Largura = 41mm Altura = 41mm

    SS-MF2,5-240 L = 240mm
    SS-MF2,5-320 L = 320mm
    SS-MF2,5-480 L = 480mm
    SS-MF2,5-560 L = 560mm
    SS-MF2,5-800 L = 800mm
    SS-MF2,5-1040 L = 1040 mm

    MH2,5: Largura = 41mm Altura = 62mm

    SS-MH2,5-320 L = 320mm
    SS-MH2,5-480 L = 480mm
    SS-MH2,5-560 L = 560mm
    SS-MH2,5-800 L = 800mm
    SS-MH2,5-1040 L = 1040 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakonsole-mf
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de produtosCantilevers MF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)41
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
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
    Produtos parecidos