Publicar produtos
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Traduzido por Google,

    Utilização: sistema de canal universal para sistemas de fixação predial, com perfuração repetível e bordas serrilhadas para melhor travamento dos acessórios, possuem escala em centímetros de corte na lateral do canal.

    Conteúdo do arquivo:

    SSD-MF2,5: Largura = 41mm Altura = 82mm

    SSD-MF2,0-240 L = 240mm
    SSD-MF2,5-320 L = 320 mm
    SSD-MF2,5-480 L = 480mm
    SSD-MF2,5-560 L = 560 mm
    SSD-MF2,5-800 L = 800 mm
    SSD-MF2,5-1040 L = 1040 mm

    SSD-MH2,5: Largura = 41mm Altura = 124mm

    SSD-MH2,5-480 L = 480mm
    SSD-MH2,5-560 L = 560 mm
    SSD-MH2,5-800 L = 800 mm
    SSD-MH2,5-1040 L = 1040 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakonsole-mf-d
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de produtosDouble cantilever arms MF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)41
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
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
    Produtos parecidos