Publicar produtos
NICZUK Vertical cantilever type 41
NICZUK Vertical cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 41

    Traduzido por Google,

    Utilização: sistema de canal universal para sistemas de fixação predial, com perfuração repetível e bordas serrilhadas para melhor travamento dos acessórios, com escala de centímetros de corte no lado do canal.

    Conteúdo do arquivo:

    MF2,5: Largura = 41mm Altura = 41mm

    SS90-MF2,5-240 L = 240mm
    SS90-MF2,5-320 L = 320mm
    SS90-MF2,5-480 L = 480mm
    SS90-MF2,5-560 L = 560mm
    SS90-MF2,5-800 L = 800mm
    SS90-MF2,5-1040 L = 1040mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakonsole-mf-obrocone-90
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de produtosVertical cantilevers MF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)41
    • Largura (mm)41
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail