Publicar produtos
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
    NICZUK

    NICZUK Double channel type 50-D

    Traduzido por Google,

    Utilização: sistema de canal universal para sistemas de fixação predial, com perfuração repetível e bordas serrilhadas para melhor travamento dos acessórios, possuem escala em centímetros de corte na lateral do canal.

    Conteúdo do arquivo:

    Largura = 50mm Altura = 80mm
    SD-MB3,0

    Largura = 50mm Altura = 160mm
    SD-ME3,0

    Comprimento = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprofile-mb-d
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de produtosDouble channels MB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
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
    Produtos parecidos