Publicar produtos
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
    NICZUK

    NICZUK Channel type 41

    Traduzido por Google,

    Utilização: sistema de canal universal para sistemas de fixação predial, com perfuração repetível e bordas serrilhadas para melhor travamento dos acessórios, com escala de centímetros de corte na lateral do canal.

    Conteúdo do arquivo:

    Largura = 41mm Altura = 21mm
    SZ-MG1,5
    SZ-MG2,0

    Largura = 41mm Altura = 41mm
    SZ-MF1,5
    SZ-MF2,0
    SZ-MF2,5
    SZ-MF3,0

    Largura = 41mm Altura = 62mm
    SZ-MH2,5

    Largura = 41mm Altura = 82mm
    SZ-MI2,5

    Comprimento = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprofile-mf
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de produtosChannels MF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)41
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
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
    Produtos parecidos