Publicar produtos
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
    NICZUK

    NICZUK Channel type 28

    Traduzido por Google,

    Utilização: sistema de canal universal para sistemas de fixação predial, com perfuração repetível, com escala centimétrica de corte no lado do canal.

    Conteúdo do arquivo:

    Largura = 28mm Altura = 18mm
    SZ-W1,25

    Largura = 28mm Altura = 35mm
    SZ-X1,25

    Comprimento = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprofile-w-x
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de produtosChannels A
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)28
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
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
    Produtos parecidos