Publicar produtos
NICZUK Ball swivel hanger WW
NICZUK

NICZUK Ball swivel hanger WW

Traduzido por Google,
Utilização: para a montagem de sistemas sujeitos a dilatação térmica. Eles permitem o deslocamento de elementos fixos. Eles assumem os alongamentos não axiais de dutos com rotação livre de até 360°. Destinado à montagem diretamente no substrato e nas estruturas feitas de canais de montagem. Possuem aberturas que permitem a inspeção da profundidade do mandril e se o mandril estiver totalmente parafusado, não poderá inclinar. Também é possível utilizá-lo como fixação para deslocamento axial - neste caso, devem ser utilizados dois elementos. Deflexão máxima do gancho - 15°.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawieszaki-wahadlowe-ww
  • Familia de productoFixed points and sliding plates
  • Grupo de produtosSwivel hangers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Código ETIMEC010040
  • Nome ETIMSliding piece