Publicar produtos
Cable Tray System
Cable Tray System

    Cable Tray System

    4.8 de 5 estrelas4.8(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Bandeja de Cabos Niedax é uma solução extremamente versátil e econômica para suas necessidades de cabeamento.
    Você pode selecionar entre uma ampla variedade de tamanhos de bandejas, acessórios e acessórios em várias espessuras e acabamentos de materiais.
    A bandeja de cabos Niedax é adaptável às suas necessidades individuais, as dimensões personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.

    Bandejas de cabos contidas: RL, RLC, RLU, RLUC, RLV, RLVC

    Especificação
    • Measurements:
      Height : 35, 50, 60, 85, 110 mm
      Width  : 50 - 600 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNiedax_Cable_Trays
    • Familia de productoNiedax
    • Grupo de produtosRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution