Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Healthcare - Finger Guard Single Leaf

Ref. Exclusiva: FingerGuardSingleLeaf
Marca: Noberne Doors
Familia do produto: Healthcare
Grupo do produto: Healthcare
Data de publicação: 2017-11-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Material principal: Wood
Material secundario: Vinyl
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrição: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Este produto está disponível em:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valor
Door Style Finger Guard Single Leaf
Door Type Single
Intended Function Interior
Maximum Door Height 3000 mm
Maximum Door Width 3000 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Shape Rectangular

BIMobject®