Publicar produtos
Over Panel Double Leaf NG11

Over Panel Double Leaf NG11

Traduzido por Google,
Nosso programa de teste contínuo nos levou a desenvolver produtos que muitas outras empresas de portas não fabricam, como portas FD30 de 38 mm, portas FD60 de 46 mm, portas FD30 X Ray, conjuntos de portas revestidos Yeoman Shield FD30 e FD60, conjuntos de portas FD90 e conjuntos de portas FD120 e nós já testaram com sucesso muitos de nossos projetos de acordo com a nova Norma Europeia BS EN 1634 Parte 1, que é considerada por especialistas mais onerosa do que a atual Norma Britânica BS 476 Parte 22 para testes de incêndio. A grande maioria de nossas portas corta-fogo são baseadas em nossa construção de núcleo de linho de alta densidade com perímetro de madeira, uma porta forte e robusta sem os problemas inerentes associados a placas de aglomerado GDC sem moldura, muito populares entre arquitetos e outros especificadores para uso onde quer que as portas sejam melhores que são exigidas resistência e durabilidade médias, como hospitais, universidades e escolas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOverPanelDoubleNG11
  • Familia de productoFire
  • Grupo de produtosOver Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor