Publicar produtos
Noblessa Base units BWB
Noblessa

Noblessa Base units BWB

Traduzido por Google,
Os módulos de base Noblessa foram projetados para máxima durabilidade e flexibilidade de planejamento. Construídos com prateleiras robustas de 19 mm revestidas com melamina e materiais de alta qualidade para a estrutura, oferecem excelente estabilidade e desempenho a longo prazo. Os módulos de base possuem bordas protegidas contra umidade, painéis traseiros laqueados e parafusados ​​para otimizar a circulação de ar e profundidade lateral opcional de 461 mm para plantas estreitas ou aplicações em banheiros. Ferragens de alta resistência, encaixes precisos e compatibilidade com o sistema de gavetas premium nBOX garantem funcionalidade perfeita e uma estética de design consistente em cozinhas, banheiros e salas de estar.
Especificação
  • Bathroom vanity unit

    1 internal panel,

    1 door

    300 x 576 x 461

    400 x 576 x 461

    450 x 576 x 461

    500 x 576 x 461

    600 x 576 x 461

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-units-BWB
  • Familia de productoBathroom unit
  • Grupo de produtosBase unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework