Publicar produtos
Noblessa Base units UI2DA
Noblessa

Noblessa Base units UI2DA

Traduzido por Google,
Os módulos de base Noblessa foram projetados para máxima durabilidade e flexibilidade de planejamento. Construídos com prateleiras robustas de 19 mm revestidas com melamina e materiais de alta qualidade para a estrutura, oferecem excelente estabilidade e desempenho a longo prazo. Os módulos de base possuem bordas protegidas contra umidade, painéis traseiros laqueados e parafusados ​​para otimizar a circulação de ar e profundidade lateral opcional de 461 mm para plantas estreitas ou aplicações em banheiros. Ferragens de alta resistência, encaixes precisos e compatibilidade com o sistema de gavetas premium nBOX garantem funcionalidade perfeita e uma estética de design consistente em cozinhas, banheiros e salas de estar.
Especificação
  • Pull-out unit 1 pull-out, 1 internal drawer with latch for simultaneous opening, 1 pull-out 300 x 720 x 561 400 x 720 x 561 450 x 720 x 561 500 x 720 x 561 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-units-UI2DA
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosBase unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework