Publicar produtos
Noblessa Carcase fillers HPK20
Noblessa

Noblessa Carcase fillers HPK20

Traduzido por Google,
Os painéis de acabamento para armários Noblessa são fabricados com os mesmos altos padrões de construção dos armários Noblessa, garantindo integração precisa e qualidade visual duradoura. Todos os painéis utilizam superfícies duráveis ​​revestidas com melamina, resistentes a riscos e desgaste, e contam com bordas de polipropileno (PP) resistentes a impactos, projetadas para proteger contra umidade e o uso diário. A estrutura do material garante estabilidade ao longo do tempo, e a construção laqueada de baixa emissão está alinhada aos rigorosos critérios de qualidade e ambientais da Noblessa. Os painéis de acabamento para armários são projetados para proporcionar um alinhamento perfeito entre os armários e as paredes, mantendo linhas de visão consistentes e um acabamento de alta qualidade em toda a instalação.
Especificação
  • Filler carcase material, XXXX mm high, U-shaped seal for connection to wall, width: 230 mm 100 x 2016 x 16 200 x 2016 x 16 100 x 2088 x 16 200 x 2088 x 16 100 x 2310 x 16 200 x 2310 x 16
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCarcase-fillers-HPK20
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosFiller/panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework