Publicar produtos
Noblessa Carcase fillers UPE-V
Noblessa

Noblessa Carcase fillers UPE-V

Traduzido por Google,
Os painéis de acabamento para armários Noblessa são fabricados com os mesmos altos padrões de construção dos armários Noblessa, garantindo integração precisa e qualidade visual duradoura. Todos os painéis utilizam superfícies duráveis ​​revestidas com melamina, resistentes a riscos e desgaste, e contam com bordas de polipropileno (PP) resistentes a impactos, projetadas para proteger contra umidade e o uso diário. A estrutura do material garante estabilidade ao longo do tempo, e a construção laqueada de baixa emissão está alinhada aos rigorosos critérios de qualidade e ambientais da Noblessa. Os painéis de acabamento para armários são projetados para proporcionar um alinhamento perfeito entre os armários e as paredes, mantendo linhas de visão consistentes e um acabamento de alta qualidade em toda a instalação.
Especificação
  • Angle filler Continuous front material, variable from 50 to 170 mm, Planning dimensions: 630 - 750 mm 1st dimension = left 2nd dimension = right 630-750 x 720 x 16
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCarcase-fillers-UPE-V
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosFiller/panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework