Publicar produtos
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Traduzido por Google,
    Os armários altos Noblessa são projetados para oferecer estabilidade duradoura e amplo espaço de armazenamento. Seus painéis e prateleiras com revestimento em melamina de 16 mm proporcionam superfícies duráveis ​​e fáceis de limpar, enquanto as bordas em PP resistentes a impactos oferecem proteção confiável contra umidade. Os painéis traseiros em HDF laqueado garantem uma construção segura e promovem uma circulação de ar saudável. Com prateleiras de alta capacidade de carga, acessórios de alta qualidade e opções internas flexíveis — incluindo prateleiras, gavetas deslizantes, gavetas e nichos para eletrodomésticos — os armários altos Noblessa oferecem desempenho confiável e uma estética limpa e harmoniosa em qualquer layout de cozinha.
    Especificação
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTall-unit-GMO2A
    • Familia de productoKitchen unit
    • Grupo de produtosTall unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioMelamina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Casework
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework