Publicar produtos
Noblessa Tall unit UFK60
Noblessa

Noblessa Tall unit UFK60

Traduzido por Google,
Os armários altos Noblessa são projetados para oferecer estabilidade duradoura e amplo espaço de armazenamento. Seus painéis e prateleiras com revestimento em melamina de 16 mm proporcionam superfícies duráveis ​​e fáceis de limpar, enquanto as bordas em PP resistentes a impactos oferecem proteção confiável contra umidade. Os painéis traseiros em HDF laqueado garantem uma construção segura e promovem uma circulação de ar saudável. Com prateleiras de alta capacidade de carga, acessórios de alta qualidade e opções internas flexíveis — incluindo prateleiras, gavetas deslizantes, gavetas e nichos para eletrodomésticos — os armários altos Noblessa oferecem desempenho confiável e uma estética limpa e harmoniosa em qualquer layout de cozinha.
Especificação
  • Dresser unit for free-standing fridges. Mounting rails are included in delivery 600 x 288 x 561 600 x 360 x 561 600 x 432 x 561
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTall-unit-UFK60
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosWall unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework