Publicar produtos
Noblessa Upright - top shelves HWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves HWA16

Traduzido por Google,
As prateleiras superiores verticais Noblessa são fabricadas com painéis duráveis ​​de 16 mm revestidos com melamina, oferecendo uma solução estável e de fácil manutenção para conectar e interligar armários altos. Suas bordas em PP resistentes à umidade e a construção precisa garantem longa durabilidade e uma aparência limpa e uniforme em qualquer projeto de cozinha. Ideais para criar linhas contínuas e transições funcionais entre armários altos.
Especificação
  • Upright at end of run incl. floor seal, for tallunits depth: 583 mm 16 x 2166 x 583 16 x 2238 x 583 16 x 2310 x 583
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUpright-top-shelves-HWA16
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosFiller/panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework