Publicar produtos
Noblessa Wall units W 2 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 2 DOOR

Traduzido por Google,
Os armários de parede Noblessa com uma porta de abrir oferecem armazenamento durável e eficiente em termos de espaço, com uma estrutura de 350 mm de profundidade revestida em melamina. As dobradiças Sensys com fecho suave garantem uma operação tranquila, enquanto as prateleiras de 16 mm e os painéis traseiros em HDF laqueado proporcionam estabilidade duradoura. Os acessórios de montagem precisos garantem uma instalação segura e uma aparência limpa e uniforme em qualquer cozinha.
Especificação
  • Wall unit 2 doors, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 800 x 720 x 350 800 x 792 x 350 800 x 864 x 350 900 x 720 x 350 900 x 792 x 350 900 x 864 x 350 1000 x 720 x 350 1000 x 792 x 350 1000 x 864 x 350
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall-units-W-2-DOOR
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosWall unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework