Publicar produtos
Noblessa Wall units WDAF60
Noblessa

Noblessa Wall units WDAF60

Traduzido por Google,
Os armários de parede Noblessa com uma porta de abrir oferecem armazenamento durável e eficiente em termos de espaço, com uma estrutura de 350 mm de profundidade revestida em melamina. As dobradiças Sensys com fecho suave garantem uma operação tranquila, enquanto as prateleiras de 16 mm e os painéis traseiros em HDF laqueado proporcionam estabilidade duradoura. Os acessórios de montagem precisos garantem uma instalação segura e uma aparência limpa e uniforme em qualquer cozinha.
Especificação
  • Wall unit for slimline cooker hoods internal panel, metal grids, 80 mm deep, the number of metal grids depends on the built-in dimensions of the cooker hood,. Mounting rails are included in delivery 600 x 576 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall-units-WDAF60
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosWall unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework