Publicar produtos
Noblessa Wall units WR
Noblessa

Noblessa Wall units WR

Traduzido por Google,
Os armários de parede Noblessa com uma porta de abrir oferecem armazenamento durável e eficiente em termos de espaço, com uma estrutura de 350 mm de profundidade revestida em melamina. As dobradiças Sensys com fecho suave garantem uma operação tranquila, enquanto as prateleiras de 16 mm e os painéis traseiros em HDF laqueado proporcionam estabilidade duradoura. Os acessórios de montagem precisos garantem uma instalação segura e uma aparência limpa e uniforme em qualquer cozinha.
Especificação
  • Open shelf wall unit 2 fixed shelves, side depth: 371 mm. Mounting rails are included in delivery 150 x 720 x 371 150 x 792 x 371 150 x 864 x 371 200 x 720 x 371 200 x 792 x 371 200 x 864 x 371 300 x 720 x 371 300 x 792 x 371 300 x 864 x 371 400 x 720 x 371 400 x 792 x 371 400 x 864 x 371 450 x 720 x 371 450 x 792 x 371 450 x 864 x 371 500 x 720 x 371 500 x 792 x 371 500 x 864 x 371 600 x 720 x 371 600 x 792 x 371 600 x 864 x 371
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall-units-WR
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de produtosWall unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework