Publicar produtos
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

Traduzido por Google,
A bancada Noblessa Concrete Grey reproduz a aparência moderna do concreto, aliada a superfícies duráveis ​​com revestimento de melamina, resistentes à abrasão e fáceis de limpar. Testada quanto à resistência ao calor, umidade, raios UV e produtos químicos, garante estabilidade duradoura e desempenho confiável no dia a dia em cozinhas contemporâneas.
Especificação
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • Familia de productoWorktops
  • Grupo de produtosWorktops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioLaminados
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework