Publicar produtos
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

Traduzido por Google,
A bancada Noblessa Concrete Slate Grey, uma reprodução fiel do concreto, combina a aparência sofisticada da ardósia com uma superfície revestida de melamina de alta durabilidade. Resistente à abrasão, fácil de limpar e testada quanto à resistência ao calor, umidade, raios UV e produtos químicos, ela oferece estabilidade duradoura e desempenho confiável para o uso diário em cozinhas modernas.
Especificação
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • Familia de productoWorktops
  • Grupo de produtosWorktops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioLaminados
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework