Publicar produtos
Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

Traduzido por Google,
A bancada Noblessa Oak Montreal, uma reprodução da original, oferece um acabamento que imita a madeira em tons quentes, combinado com uma superfície durável revestida de melamina. Resistente à abrasão, fácil de limpar e testada quanto à resistência ao calor, umidade, raios UV e produtos químicos, proporciona estabilidade duradoura e desempenho confiável no dia a dia, além de conferir um toque natural a cozinhas modernas.
Especificação
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktop-Oak-Montreal-reproduction
  • Familia de productoWorktops
  • Grupo de produtosWorktops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioLaminados
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework