Publicar produtos
Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Traduzido por Google,

Revestimento de nano-vidro com características antiviral e antimicrobiana.

Recomenda-se aplicar na área tocada com frequência, como alça de lebber, caixa de interruptores e assim por diante, e continuar suprimindo a infestação viral e microbiana por um longo tempo.

O revestimento pode durar mais de 5 anos e pode ser aplicado em praticamente qualquer superfície sólida.

Entre muitos resultados de testes, o certificado SIAA conhecido aqui no Japão como um dos certificados eminentes para antimicrobianos e virais concedidos ao nosso revestimento Hardolass como prova de eficácia e confiabilidade.

NOHARA HOLDINGS Inc.

Especificação
  • Nano-glass coating liquid

    Net size: 20ml glass bottle applicable for 40㎡

    Installation method;
    pouring few beads of Hardolass coating on micro fiber towel and rub the appling area.  the glass coating will be formed after 5mins openning time.

    Major test certificate obtained;

    ISO21702;2019  Antivirality test
    ISO22196 Antimicrobial test
    Pencil hardness test   result:9H
    OECD skin Skin Irritation test
    Skin Sensitization test
    OECD oral toxicity test
    SIAA antiviral and microbial certificate

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadr-hardolass-pj
  • Familia de productoHardolass
  • Grupo de produtosDr.Hardolass
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBacterial removal equipment
  • Código UNSPSC47101504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarrier coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 96 00
  • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
  • Número OmniClass23-13 25 23 11 11
  • Título OmniclassCoatings for Prevention of Biological Damage
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Ásia