Publicar produtos
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital

    Futuristic modular hospital

    Traduzido por Google,

    Estamos transformando o processo de construção de instalações médicas em nosso “quarto de hospital modular”. Contribuiremos para o desenvolvimento de quartos privados necessários para futuros hospitais tendo como pano de fundo quartos privados e mudanças nos estilos de vida como contramedida contra novas infecções por coronavírus.

    1. BIM que possui especificações de materiais de construção e informações de preços e pode ser simulado em espaço virtual. Modularização onde 90% dos interiores e equipamentos são concluídos na fábrica. Um modelo de pacote de quarto privado que combina um design de quarto de hospital próximo ao espaço de vida baseado em curvas.
    2. É possível criar uma sala privativa com redução de 30% no prazo de construção e custo em relação ao método construtivo convencional.
    3. Projetado levando em consideração a substituição do equipamento durante a reforma, é fácil renovar cada quarto do hospital e contribui para prolongar a vida útil de toda a instalação médica.

    Especificação
    • The hospital room is unitized and can be customized according to various conditions and needs.

      ・ Basic structure: Heavy steel frame conforming to Japanese standards
      ・ Standard size: W3.42m x D6.5m x H3.3m / module
      ・ Price: Depends on various conditions such as size and interior
      ・ Fire resistance: Compliant with Japanese standards
      ・ Durability: Equivalent to conventional method 
      ・ Seismic resistance: Seismic buildings that comply with the Japanese Building Standards Law (not seismic isolation)
      ・ Insulation performance: Can meet the required performance
      ・ Sewage, electricity: Interior, lighting, toilets, outlets, washbasin installation, and plumbing and wiring to each device are handled at the factory.
      ・ Maximum number of assembly units: Structurally, it can be assembled up to the 7th to 8th floors (equivalent to about 30m), and 200 units (beds) are recommended.
      ・ Assembly method between units: Fix the dedicated bracket planned in advance by strength calculation with bolts.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodular-hospital-pj
    • Familia de productoShowcase
    • Grupo de produtosShowcase
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Modular

    Disponibilidade da região

    Ásia Oceânia Europa África América do Norte