Publicar produtos
Lobster armchair
Lobster armchair
Lobster armchair
    Nola

    Lobster armchair

    Traduzido por Google,

    A poltrona Lobster convida você a sentar, relaxar e conviver com conforto. A sua forma marcante foi desenvolvida para desafiar a convenção de sentar-se direito e para aumentar os níveis de conforto em ambientes como centros de aprendizagem. Embora a educação tenha mudado drasticamente nos últimos anos, os assentos concebidos para ambientes de aprendizagem continuam a parecer mais ou menos os mesmos.

    Lobster fez sua estreia no Ung Svensk Form (a mostra Young Swedish Design) em 2019 e agora faz parte da linha de assentos de Nola. A Lobster oferece variedade em um mundo de ambientes diversos, atendendo às necessidades individuais em locais de trabalho e escolas, acomodando viajantes em férias e aqueles que ficam em casa. Fabricado em aço dobrado e almofadas de assento acolchoadas, o Lobster é entregue totalmente montado. Como a Lobster nos pergunta como queremos sentar, o seu design ergonómico oferece uma vasta gama de confortos individuais.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Width: 114 cm
      Height: 82 cm
      Sitting height: 42, 52 & 67 cm
      Depth: 103 cm
      Weight: 50 kg

      Product numbers and combinations

      U17-66 Lobster chair

      Standard colours

      RAL 3016 

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Plastic

      Polyurethane Foam

      Polyurethan foam is a highly elastic polymer product and provides a bouncy structure and feels extra comfortable to sit on. With its attributes such as being allergy-neutral, long-lasting and fire- and flame-resistant, it can easily be used in public environments.

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      For info - se Kvadrat's homepage.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalobster-armchair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1142
    • Profundidade (mm)1038
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture