Publicar produtos
Bor Outward opening Tvillingarna 992PG
Bor Outward opening Tvillingarna 992PG
    NorDan

    Bor Outward opening Tvillingarna 992PG

    Traduzido por Google,

    Porta de entrada dupla com abertura para fora.

    Qual porta é sua?
    A expressão individual em combinação com alta qualidade, grande senso de detalhes e construção robusta são aspectos-chave quando projetamos nossas portas. Sua porta deve combinar com a casa, ser bonita de se ver e ter um design profissional – tanto quando se trata de segurança quanto de aspectos energéticos. Nossa linha de produtos contém tanto recursos modernos quanto designs clássicos.

    Nossas portas mantêm a forma
    Imagine chegar em casa, destrancar a porta e se sentir calmo e seguro. Você fecha uma porta de entrada robusta e segura atrás de você, feita com chapas duplas de aço e vedação climática extra. Você sabe que tem uma porta única onde a tecnologia avançada não interfere no design elegante. Nossas portas são à prova de intempéries e mantêm seu formato.

    Por motivos pessoais
    A porta de entrada é a porta de entrada para sua casa, ela lhe dá as boas-vindas e é a primeira impressão para seus convidados. Portanto, é importante escolher uma porta adequada! Ela deve atender a todos os requisitos de qualidade e segurança, e na NorDan você pode escolher entre uma ampla variedade de portas de entrada, todas com uma construção exclusiva com placas de aço duplas, garantindo estabilidade de forma e segurança. Um bônus adicional é a oportunidade de obter sua porta em sua cor favorita e com uma variedade de acessórios. Se você está procurando uma porta pessoal com segurança embutida, a NorDan é sua opção!

    Especificação
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M15-21: 1490 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚+ 90˚, e.g M15: 1252 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: NPD
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 30 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNORDAN-ED01DDO-B693
    • Familia de productoExternal doors
    • Grupo de produtosFavourite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden