Publicar produtos
NTech Fixed frame
NorDan

NTech Fixed frame

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Janela de quadro fixo. Vidros duplos ou triplos. Madeira com revestimento de alumínio externo opcional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNORDAN-NT03FXS
  • Familia de productoNTech
  • Grupo de produtosNTech StormGuard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-15
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Iceland
Ireland
Norway
Poland
Sweden
United Kingdom