Publicar produtos
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
    NorDan

    3D printed circular fixed light window in biocomposite

    4.3 de 5 estrelas4.3(22 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Janela de luz fixa impressa em 3D com moldura feita de biocompósito com alta porcentagem de fibras de madeira.

    A escolha perfeita
    Inovação internacional da NorDan, janela circular de luz fixa produzida em uma grande impressora 3D usando material biocompósito moderno, ou seja, fabricação aditiva sustentável. As janelas circulares impressas em 3D da NorDan são de alta qualidade e com material sustentável. Do modelo BIM à impressão 3D, o gêmeo digital perfeito. O diâmetro do produto vai do módulo 4 até o módulo 12.

    Inovação
    Um produto inovador, sustentável e de alto desempenho que se adapta a edifícios modernos de todos os tamanhos e designs. inovação sueca no seu melhor; design de produto da NorDan Sweden, produção na NorDan Sweden, material do produtor sueco de biomateriais e impressora 3D do fornecedor sueco de máquinas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNORDAN-3DCF
    • Familia de productoNorDan
    • Grupo de produtos3D
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows