Publicar produtos
Bor Outward opening Utsikten 930G
Bor Outward opening Utsikten 930G
    NorDan

    Bor Outward opening Utsikten 930G

    Traduzido por Google,

    Porta de entrada com abertura para fora.

    Qual porta é a sua?
    A expressão individual em combinação com alta qualidade, grande sentido de detalhe e construção robusta são aspectos fundamentais quando projetamos nossas portas. Sua porta deve combinar com a casa, ser bonita de se ver e ter um design profissional – tanto no que diz respeito aos aspectos de segurança quanto de energia. Nossa linha de produtos contém tantos recursos modernos quanto designs clássicos.

    Nossas portas mantêm-se em forma
    Imagine chegar em casa, destrancar a porta e se sentir calmo e seguro. Você fecha uma porta de entrada robusta e segura atrás de você feita com placas de aço duplas e vedação climática extra. Você sabe que tem uma porta única onde a tecnologia avançada não interfere no design elegante. Nossas portas são à prova de intempéries e mantém sua forma.

    Por motivos pessoais
    A porta de entrada é a porta de entrada para a sua casa, dá-lhe as boas-vindas e é a primeira impressão para os seus convidados. Por isso, é importante escolher uma porta adequada! Deve cumprir todos os requisitos de qualidade e segurança, e na NorDan pode escolher entre uma vasta gama de portas de entrada, todas com uma construção única com chapas de aço duplas, garantindo estabilidade de forma e segurança. Um bônus adicional é a oportunidade de obter sua porta na sua cor favorita e com uma variedade de acessórios. Se procura uma porta pessoal com segurança incorporada, a NorDan é a sua opção!

    Especificação
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 1,0 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNORDAN-ED01DSO-B130
    • Familia de productoExternal doors
    • Grupo de produtosFavourite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors