Ref. Exclusiva: | NORDAN-SD |
---|---|
Marca: | NorDan |
Familia do produto: | NorDan |
Grupo do produto: | NTech |
Data de publicação: | 2016-09-15 |
Número da edição: | 3 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
Instruções de instalação: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Descrição técnica: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/nordan/product/nordan-sd
Material principal: | Wood |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Projetado em: | Norway |
Fabricado em: | Norway |
Categoria BIMobject: | Portas - Kit Porta |
---|---|
Classificação IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Descrição: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Código: | 10-50-25-25 |
NBS Reference Descrição: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass Número: | 23-17 11 00 |
OmniClass Título: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®