Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Ref. Exclusiva: NORDAN-TB
Marca: NorDan
Familia do produto: NorDan
Grupo do produto: NTech Villa
Data de publicação: 2016-09-15
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Material principal: Wood
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Norway
Fabricado em: Poland

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição: Doors and windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Número: 23-17 13 00
OmniClass Título: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows